20 TCM CPPE CTL 6000.000 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 20 TCM CPPE CTL 6000.000 wurde abgekündigt.

20 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metrisch, 20 mm Durchmesser, Verchromt, unverchromte EndenMin. 60 Rockwell C

Vorlaufzeit:  5 Days*
Abgelängt:

Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Toleranz ±0,8 mm


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 20.0000
[ToleranceValues] 0 / -13 µm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp --
Werkstoff, Welle Verchromt, unverchromte Enden
Oberflächengüte 0,25 Ra µm
Härte Min. 60 Rockwell C
Länge 6.000,0 mm / 236,2 in
Durchmesser 20 mm / 0,787 in
Ge­wicht 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Konizität 0,0020 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: